Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Belt Shape
  • Belt Nominal Width(mm)
  • Number of Teeth
      [120-9999/1]
    • Core Wire Material
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 11 zile lucrătoare

    HabaSYNC T5 Type, Both Sides Cloth Lined

    HabaSYNC T5 Type, Both Sides Cloth Lined

    Cod piesă:

    S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Belt Shape

    Belt Nominal Width

    (mm)

    Number of Teeth

    Core Wire Material

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    Open End
    10 ~ 150
    120 ~ 9999
    Aramid
    10
    1 bucăți
    Open End
    10 ~ 150
    120 ~ 9999
    Steel Cord
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    -
    ( - )
    11 zile lucrătoare
    -
    ( - )
    11 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Metric pitch trapezoidal tooth profile with both surfaces covered with polyamide woven fabric, which prevents engagement interference and increases quietness and retentivity.