Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

TZ Type Basic Switch for High Temperature

Cod piesă:

S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Detector Shape

Lever Shape

Kings of Plunger Type

Required force to push side, O.F.

(N)

Movement up to switching, P.T.

(mm)

Actuator type

Required force for push side, O.F. (detailed numerical values)

(N)

Cantitate minimă per comandă
Plunger Type
-
Top Plunger
Up to 5
0.4
Pin push button type
4.9
1 bucăți
Lever Shape (push)
-
-
Up to 1
3.5
Hinge lever type
0.98
1 bucăți
Lever Shape (push)
Roller Lever
-
~2
2.6
Hinge roller short lever type
1.27
1 bucăți
Lever Shape (push)
Roller Lever
-
Up to 3
1.5
Hinge/Roller/Lever Type
2.35
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
522.67 €
( 621.98 € )
7 zile lucrătoare
590.92 €
( 703.19 € )
7 zile lucrătoare
590.92 €
( 703.19 € )
7 zile lucrătoare
619.50 €
( 737.21 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Stable operation is possible even at the high temperature of 400°C

[Features]
· Ensured the contact reliability and operation under high temperature atmosphere by using ceramic insulator, Co-based special alloy for spring material and special alloy for contact.
· Stable operation is possible even at the high temperature of 400°C