Cod piesă:
candidați nedefiniți.Cod piesă |
---|
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
20.54 € ( 24.44 € ) | 5 zile lucrătoare |
20.54 € ( 24.44 € ) | 5 zile lucrătoare |
20.37 € ( 24.24 € ) | 5 zile lucrătoare |
13.83 € ( 16.46 € ) | Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi |
19.31 € ( 22.98 € ) | 5 zile lucrătoare |
20.95 € ( 24.93 € ) | 5 zile lucrătoare |
20.95 € ( 24.93 € ) | 10 zile lucrătoare |
29.74 € ( 35.39 € ) | 5 zile lucrătoare |
29.74 € ( 35.39 € ) | 10 zile lucrătoare |
35.14 € ( 41.82 € ) | 5 zile lucrătoare |
35.14 € ( 41.82 € ) | 10 zile lucrătoare |
41.69 € ( 49.61 € ) | 5 zile lucrătoare |
41.69 € ( 49.61 € ) | 10 zile lucrătoare |
46.97 € ( 55.89 € ) | 5 zile lucrătoare |
46.97 € ( 55.89 € ) | 10 zile lucrătoare |
56.92 € ( 67.73 € ) | 5 zile lucrătoare |
69.79 € ( 83.05 € ) | 10 zile lucrătoare |
90.99 € ( 108.28 € ) | 10 zile lucrătoare |
[Features]
· The bearing box is a diamond shape mounted with two bolts, so it can be used in any place and is simple to mount to machinery.