Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

X / Y / Z Rotating Slim Stage (Manual Stage)

X / Y / Z Rotating Slim Stage (Manual Stage)

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Informații despre produs

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Stage surface (range of selection)

(D(Ø))

Stage Surface

(Ø)

Table Material

Table Surface Treatment

Guiding Mechanism

Reversed

Travel Distance/Knob 1 Rotation

RoHS?Cantitate minimă per comandă
100mm or More
125
Steel
[LTBC Plating] Hard black chrome
[Cross Roller] V Groove And Cross Roller
Relative Position
XYZ Axis:0.5mm, Rotary Axis: About 0.39°
10
1 bucăți
100mm or More
125
Steel
[LTBC Plating] Hard black chrome
[Cross Roller] V Groove And Cross Roller
Standard
XYZ Axis:0.5mm, Rotary Axis: About 0.39°
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
1,973.62 €
( 2,348.61 € )
10 zile lucrătoare
1,973.62 €
( 2,348.61 € )
10 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

XYZ rotating stage that combines XY-axis, Z-axis and rotating axis slim stages.