Înregistrați-vă
Confirmat
  • Shaft Dia. (mm)(mm)
  • H(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Diamond Flange Shape with Eccentric Wheel Method, Stainless Steel and Silver Environmentally Friendly Series (MUSFL002)

Cod piesă:

MUSFL002
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
MUSFL002

Shaft Dia. (mm)

(mm)

H

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
15
67
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
82.38 €
( 98.03 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· The bearing, fixed eccentric wheel, and bearing box are all made of corrosion-resistant stainless steel, making the product suitable for use with machinery that doesn't handle rust well.

Codul de piesă a fost confirmat