Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Length L(mm)
  • Width W(mm)
  • Left/Right Side
  • Load Capacity when Using 2(kg)
  • The Number of each bag(piece)
  • JAN Code
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Flag hinges / unpunched / weldable / rolled / stainless steel / brushed / ST2000W / TRUSCO NAKAYAMA【1 până la 2 bucăți】

Cod piesă:

S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Length L

(mm)

Width W

(mm)

Left/Right Side

Load Capacity when Using 2

(kg)

The Number of each bag

(piece)

JAN Code

Order Code

Mass

(g)

Cantitate minimă per comandă
78
102
For Right Side
30
2
4989999098044
512-7939
492
1 pachete

2 bucăți

102
100
For Right Side
45
2
4989999098051
512-7947
618
1 pachete

2 bucăți

127
112
For Right Side
55
1
4989999098068
512-7955
397
1 bucăți
148
112
For Right Side
70
1
4989999098075
512-7963
454
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
37.22 €
( 44.29 € )
6 zile lucrătoare
39.32 €
( 46.79 € )
6 zile lucrătoare
24.62 €
( 29.30 € )
6 zile lucrătoare
30.56 €
( 36.37 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features] Stainless steel (EN 1.4301 Equiv. (sintered)) extra thick welded flag hinge.