Înregistrați-vă
Confirmat
  • Thickness/Length(mm)
  • Sale Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 14 zile lucrătoare

Spacer sleeves / brass / degreased / CB-PC

Spacer sleeves / brass / degreased / CB-PC

Cod piesă:

CB-2001.5PC
Ștergeți
  • The product is currently not available.

Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
CB-2001.5PC

Thickness/Length

(mm)

Sale Type

RoHS?Cantitate minimă per comandă
1.5
Pack-sold
10
50 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
0.13 €
( 0.15 € )
14 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Supported Screw Nominal (M)] 2/2.6/3/4/5/6
[Material] Brass (C2700T-H), Cadmium Content Less than 10 ppm
[Processing] Degreasing