Stainless Steel / Aluminum Insert Nut Threaded Type (Loosening Prevention / Slotted) / IRU-SW (Part Numbers)

Stainless Steel / Aluminum Insert Nut Threaded Type (Loosening Prevention / Slotted) / IRU-SW
[Nominal of Thread (M)] 2.6/3/4/5/6/8
[Material] Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
[Processing] Degreasing

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
IRU-2603SW
IRU-2603.5SW
IRU-2604SW
IRU-2604.5SW
IRU-2605SW
IRU-303SW
IRU-303.5SW
IRU-304SW
IRU-304.5SW
IRU-305SW
IRU-305.5SW
IRU-306SW
IRU-307SW
IRU-308SW
IRU-309SW
IRU-310SW
IRU-403SW
IRU-403.5SW
IRU-404SW
IRU-404.5SW
IRU-405SW
IRU-405.5SW
IRU-406SW
IRU-407SW
IRU-408SW
IRU-409SW
IRU-410SW
IRU-505SW
IRU-506SW
IRU-507SW
IRU-508SW
IRU-509SW
IRU-510SW
IRU-511SW
IRU-512SW
IRU-605SW
IRU-606SW
IRU-607SW
IRU-608SW
IRU-609SW
IRU-610SW
IRU-611SW
IRU-612SW
IRU-808SW
IRU-809SW
IRU-810SW
IRU-811SW
IRU-812SW
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
RoHSScrew Dia. M (after insertion)
(mm)
Length L (after insertion) (D = Thread Dia. M) Length (After Insertion) Material Details

1.70 €

50 12 Days 102.61D3Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.70 €

50 12 Days 102.61.5D3.5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.70 €

50 12 Days 102.61.5D4Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.70 €

50 12 Days 102.61.5D4.5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.73 €

50 12 Days 102.62D5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.70 €

50 12 Days 1031D3Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.70 €

50 12 Days 1031D3.5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.70 €

50 12 Days 1031.5D4Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.70 €

50 12 Days 1031.5D4.5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.70 €

50 12 Days 1031.5D5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.70 €

50 12 Days 1032D5.5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.73 €

50 12 Days 1032D6Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.73 €

50 12 Days 1032.5D7Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.82 €

50 12 Days 1032.5D8Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.82 €

50 12 Days 1033D9Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.82 €

50 12 Days 1033.5D10Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.70 €

50 12 Days 1040.8D3Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.70 €

50 12 Days 1041D3.5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.70 €

50 12 Days 1041D4Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.70 €

50 12 Days 1041D4.5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.70 €

50 12 Days 1041D5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.70 €

50 12 Days 1041.5D5.5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.77 €

50 12 Days 1041.5D6Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.82 €

50 12 Days 1041.5D7Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.85 €

50 12 Days 1042D8Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.90 €

50 12 Days 1042.5D9Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

1.95 €

50 12 Days 1042.5D10Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.09 €

50 12 Days 1051D5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.09 €

50 12 Days 1051D6Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.16 €

50 12 Days 1051.5D7Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.16 €

50 12 Days 1051.5D8Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.26 €

50 12 Days 1052D9Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.26 €

50 12 Days 1052D10Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.29 €

50 12 Days 1052D11Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.29 €

50 12 Days 1052.5D12Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.65 €

50 12 Days 1060.8D5Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.65 €

50 12 Days 1061D6Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.65 €

50 12 Days 1061D7Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.72 €

50 12 Days 1061.5D8Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.82 €

50 12 Days 1061.5D9Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.89 €

50 12 Days 1061.5D10Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

2.97 €

50 12 Days 1062D11Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

3.07 €

50 12 Days 1062D12Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

3.25 €

50 12 Days 1081D8Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

3.28 €

50 12 Days 1081D9Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

3.41 €

50 12 Days 1081D10Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

3.50 €

50 12 Days 1081.5D11Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

3.63 €

50 12 Days 1081.5D12Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

Loading...

  1. 1

Basic information

Type Self-Tapping Application Cast Iron Material Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)
Screw Type Metric (coarse) Thread Notch NA Shape Slotted Type
Operating Environment Manufacturing Equipment Sales Unit Box/Package Material Details Free-Cutting Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)

Tech Support

Technical Support
Tel:+49 69 668173-0 / FAX:+49 69 668173-360