Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Compatible Tube Outer Diameter (inch) D (D1)
  • Tube Size Standard
  • Size of Body
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
    • În 26 zile lucrătoare
  • LQ1E, High Purity Fluoropolymer Fitting, Tubing Connection, Union Elbow

    Cod piesă:

    S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Compatible Tube Outer Diameter (inch) D (D1)

    Tube Size Standard

    Packaging

    Size of Body

    Cantitate minimă per comandă
    1/2
    Imperial
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    4
    1 bucăți
    1/2
    Imperial
    Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
    4
    1 bucăți
    1/2
    Imperial
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    5
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    51.16 €34.79 €
    ( 41.40 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    50.77 €
    ( 60.42 € )
    26 zile lucrătoare
    87.02 €
    ( 103.55 € )
    26 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    A union elbow with outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
    [Features]
    · Quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
    · For use at 200°C.
    · The seal lock on the nut helps prevent loosening.
    · The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
    · The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
    · Strong resistance to tube bending and deformation.
    · Simply screw-in as far as the ends of the fitting to tighten the nut. No need for gauge management for positioning.
    · The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

    Atenție

    • Refer to the catalog for product specifications.
    • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.