Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Compatible Tube Outer Diameter (inch) D (D1)
  • Connection Screw Type M (M1)
  • Connection Screw Nominal M (M1)
  • Maximum Operating Temperature(℃)
  • Nut Material
  • Size of Body
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
    • În 26 zile lucrătoare
  • Fluoropolymer Pipe Fitting, LQ3 Series, Male Connector, Inch Size

    Cod piesă:

    S-au găsit. 16 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Compatible Tube Outer Diameter (inch) D (D1)

    Connection Screw Type M (M1)

    Connection Screw Nominal M (M1)

    Maximum Operating Temperature

    (℃)

    Packaging

    Nut Material

    Size of Body

    Cantitate minimă per comandă
    1/2
    R
    1/4B(8A)
    200
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    PFA
    4
    1 bucăți
    1/2
    NPT (Male thread)
    1/4B(8A)
    200
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    PFA
    4
    1 bucăți
    1/2
    NPT (Male thread)
    1/4B(8A)
    200
    Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
    PFA
    4
    1 bucăți
    1/2
    NPT (Male thread)
    1/4B(8A)
    150
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    PVDF
    4
    1 bucăți
    1/2
    NPT (Male thread)
    1/4B(8A)
    150
    Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
    PVDF
    4
    1 bucăți
    1/2
    R
    3/8B(10A)
    200
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    PFA
    4
    1 bucăți
    1/2
    R
    3/8B(10A)
    150
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    PVDF
    4
    1 bucăți
    1/2
    R
    3/8B(10A)
    150
    Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
    PVDF
    4
    1 bucăți
    1/2
    NPT (Male thread)
    3/8B(10A)
    200
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    PFA
    4
    1 bucăți
    1/2
    R
    1/2B(15A)
    200
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    PFA
    4
    1 bucăți
    1/2
    R
    1/2B(15A)
    200
    Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
    PFA
    4
    1 bucăți
    1/2
    R
    1/2B(15A)
    150
    Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
    PVDF
    4
    1 bucăți
    1/2
    NPT (Male thread)
    1/2B(15A)
    200
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    PFA
    4
    1 bucăți
    1/2
    R
    3/4B(20A)
    200
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    PFA
    4
    1 bucăți
    1/2
    R
    3/4B(20A)
    200
    Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
    PFA
    4
    1 bucăți
    1/2
    NPT (Male thread)
    3/4B(20A)
    200
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    PFA
    4
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    35.05 €
    ( 41.71 € )
    26 zile lucrătoare
    35.05 €
    ( 41.71 € )
    26 zile lucrătoare
    34.60 €
    ( 41.17 € )
    26 zile lucrătoare
    27.66 €
    ( 32.92 € )
    26 zile lucrătoare
    27.15 €
    ( 32.31 € )
    26 zile lucrătoare
    35.05 €
    ( 41.71 € )
    26 zile lucrătoare
    15.81 €
    ( 18.81 € )
    26 zile lucrătoare
    15.52 €
    ( 18.47 € )
    26 zile lucrătoare
    35.05 €
    ( 41.71 € )
    26 zile lucrătoare
    33.81 €
    ( 40.23 € )
    26 zile lucrătoare
    20.65 €
    ( 24.57 € )
    26 zile lucrătoare
    16.40 €
    ( 19.52 € )
    26 zile lucrătoare
    35.05 €23.83 €
    ( 28.36 € )
    Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
    29.73 €
    ( 35.38 € )
    26 zile lucrătoare
    29.37 €
    ( 34.95 € )
    26 zile lucrătoare
    29.73 €
    ( 35.38 € )
    26 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    A fluoropolymer male connector with excellent assemblability.
    [Features]
    · A flared collet structure.
    · Triple-seal construction.
    · Excellent assemblability.
    · Excellent flow-through characteristics.
    · Able to withstand thermal stress.
    · For use at 200°C.

    Atenție

    • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.