Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Shaft Bore Dia. d(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare
    • În 9 zile lucrătoare
    • În 11 zile lucrătoare

Insert Bearing SB

Cod piesă:

S-au găsit. 8 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Shaft Bore Dia. d

(mm)

Basic Load Rating, Dynamic Rating

(N)

Basic Load Rating, Static Rating

(N)

Cantitate minimă per comandă
12
9,550
4,800
1 bucăți
15
9,550
4,800
1 bucăți
17
9,550
4,800
1 bucăți
20
12,800
6,650
1 bucăți
25
14,000
7,850
1 bucăți
30
19,500
11,300
1 bucăți
35
25,700
15,400
1 bucăți
40
29,100
17,800
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
10.40 €
( 12.38 € )
11 zile lucrătoare
10.40 €
( 12.38 € )
6 zile lucrătoare
11.17 €
( 13.29 € )
6 zile lucrătoare
11.17 €
( 13.29 € )
6 zile lucrătoare
11.90 €
( 14.16 € )
6 zile lucrătoare
13.60 €
( 16.18 € )
9 zile lucrătoare
17.10 €
( 20.35 € )
11 zile lucrătoare
19.31 €
( 22.98 € )
9 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

The SB type bearing is an oil free grease-sealed deep-groove ball bearing with an outer ring that has a spherical surface on the outer diameter and a wide inner ring that has cylindrical holes with set screws included.

A lightweight bearing suitable for use with light to normal loads, that can be easily and securely attached to the shaft using the 2 inner ring set screws with a 120° interval.