Înregistrați-vă
Confirmat
  • Thread Nominal M
  • Outer Diameter Dm(mm)
  • Thickness B(mm)
  • D(mm)
  • m(mm)
  • n(mm)
  • Mass(kg)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 21 zile lucrătoare

Slot nut / KM

Cod piesă:

KM2212F
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
KM2212F

Thread Nominal M

Outer Diameter Dm

(mm)

Thickness B

(mm)

D

(mm)

m

(mm)

n

(mm)

Mass

(kg)

Cantitate minimă per comandă
4.325"x12F
145
19
133
12
5
0.885
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
43.40 €
( 51.65 € )
21 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Locknuts can be used to locate bearings on shafts or adapter sleeves. They also give easier mounting of bearings with a tapered shaft seat

Codul de piesă a fost confirmat