Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare

    SKF Precision Shaft Nuts with Retaining Pins KMT

    Cod piesă:

    KMT 11
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    KMT 11

    Thread Nominal M

    Shoulder dimension d3

    (mm)

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Groove depth t

    (mm)

    Shoulder dimension d1

    (mm)

    Threaded pin width across flats

    Static axial load

    (kN)

    Groove width a

    (mm)

    Shoulder dimension d4

    (mm)

    Tightening torque

    (Nm)

    External diameter M

    (mm)

    Width B

    (mm)

    Suitable wrench

    External diameter D

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    M55x2
    78
    0.523
    3
    74
    M8
    340
    7
    58
    18
    80
    25
    HN12/13
    85
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    89.05 €
    ( 105.97 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    ・External diameter D(mm): 24-100
    ・Width B(mm): 14-32

    Precision lock nuts with locking pins.

    [Features]
    ・Can be adjusted to compensate for slight angular deviations
    ・Reusable
    ・Simple to install and remove
    ・For shaft threads without keyways
    ・Designed for frequent installation and removal
    ・High axial load capacity