Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare

    INA Two-Bolt Square Flange Units, Plastic, Grub Screws in Inner Ring, R Seal

    Cod piesă:

    S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Conexe

    Shaft Bore Dia. d

    (mm)

    Basic Load Rating, Dynamic Rating

    (N)

    Basic Load Rating, Static Rating

    (N)

    Customs tariff weight

    (kg)

    Unit height H

    (mm)

    Center hole distance J

    (mm)

    Unit code

    Unit width A

    (mm)

    Unit length L

    (mm)

    A1

    (mm)

    Bearing code

    A2

    (mm)

    U

    (mm)

    B

    (mm)

    V

    (mm)

    Width/diameter of fixing hole N

    (mm)

    Product code

    Cantitate minimă per comandă
    25
    13400
    7500
    0.309
    130
    99
    GEH.CJT05-TV
    29.1
    70
    13.5
    GYE25-KRR-B-FA107-VA
    17
    36.8
    34.1
    70
    11
    RCJTY25-TV-VA
    1 bucăți
    30
    18700
    10700
    0.424
    148
    117
    GEH.CJT06-TV
    30.6
    80
    13.3
    GYE30-KRR-B-FA107-VA
    19
    41.2
    38.1
    80
    11
    RCJTY30-TV-VA
    1 bucăți
    35
    24600
    14600
    0.641
    163
    130
    GEH.CJT07-TV
    32.8
    90
    16.1
    GYE35-KRR-B-FA107-VA
    18
    43.4
    42.9
    90
    13
    RCJTY35-TV-VA
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    102.46 €
    ( 121.93 € )
    5 zile lucrătoare
    112.29 €
    ( 133.63 € )
    5 zile lucrătoare
    133.57 €
    ( 158.95 € )
    5 zile lucrătoare