Înregistrați-vă
Confirmat
  • Housing
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare

    INA Pillow Block Unit with Long Base, Gray Cast Iron, Eccentric Locking Collar, R Seal (0096426760000)

    Cod piesă:

    0096426760000
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    0096426760000
    Conexe

    Shaft Bore Dia. d

    (mm)

    Basic Load Rating, Dynamic Rating

    (N)

    Basic Load Rating, Static Rating

    (N)

    B1

    (mm)

    Housing

    d3 max.

    (mm)

    Customs tariff weight

    (kg)

    Unit height H

    (mm)

    Center hole distance J

    (mm)

    Unit code

    S1

    (mm)

    H2

    (mm)

    Unit width A

    (mm)

    N1

    (mm)

    Unit length L

    (mm)

    A1

    (mm)

    Base height to shaft center H1/L1

    (mm)

    Unit material

    Bearing code

    Protection cap

    Width/diameter of fixing hole N

    (mm)

    Product code

    Cantitate minimă per comandă
    25
    14000
    7800
    44.5
    ASE05
    37.5
    0.75
    70
    365
    GE25-KRR-B
    27
    14
    11
    19
    130
    21
    70
    Gray cast iron
    GG.ASE05-N
    KASK05
    19
    RASE25-XL-N
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    33.30 €
    ( 39.63 € )
    5 zile lucrătoare
    Codul de piesă a fost confirmat