Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • D
  • Length(mm)
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • H3
  • D2(mm)
  • L=thread length(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Star grips similar to DIN 6336, stainless steel, Form L, with external thread (06194)

Cod piesă:

S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

D

Length

(mm)

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

H3

D2

(mm)

L=thread length

(mm)

Cantitate minimă per comandă
M8
20
40
26
13
14
20
1 bucăți
M8
25
40
26
13
14
25
1 bucăți
M8
30
40
26
13
14
30
1 bucăți
M8
40
40
26
13
14
40
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
15.62 €
( 18.59 € )
4 zile lucrătoare
15.83 €
( 18.84 € )
4 zile lucrătoare
15.91 €
( 18.93 € )
4 zile lucrătoare
16.20 €
( 19.28 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine construction, rehabilitation and medical technology, food industry, pharmaceutical industry, chemical industry, outdoors

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Form L: with external thread

· Version: polished or abrasive blasted