Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • D
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • H3
  • D8(mm)
  • T=thread depth(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Star grips similar to DIN 6336, Form K with tapped bush (06208)

Cod piesă:

06208-24008
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
06208-24008

D

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

H3

D8

(mm)

T=thread depth

(mm)

Cantitate minimă per comandă
M8
40
25
13
18
14
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
1.24 €
( 1.48 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Form K: steel tapped bush

· Different thread sizes