Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
  • Bore(mm)
  • a(mm)
  • e(mm)
  • t(mm)
  • b(mm)
  • c(mm)
  • Bi(mm)
  • n(mm)
  • s(mm)
  • Admissible load of housing(kN)
  • Bearing load rating dyn. C(kN)
  • Bearing load rating stat. C0(kN)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Ball Flange Bearings BPFL (Two-Part Steel Sheet, Zinc-Plated) (62652500)

Cod piesă:

62652500
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
62652500

Type

Bore

(mm)

a

(mm)

e

(mm)

t

(mm)

b

(mm)

c

(mm)

Bi

(mm)

n

(mm)

s

(mm)

Admissible load of housing

(kN)

Bearing load rating dyn. C

(kN)

Bearing load rating stat. C0

(kN)

Weight

(kg)

Cantitate minimă per comandă
BPFL 205
25
95
76
2
18
71
27
7.5
9
3.53
10.8
7
0.28
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
16.15 €
( 19.22 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Material: Housing from two-part steel sheets, zinc-plated.
Rolling bearing from bearing steel.
With 2 mounting holes.
The rolling bearing can be swiveled when mounting to compensate shaft misalignment. The shaft will get fastened with 2 setscrews. Lubricated for life at normal operating conditions. Re-lubricating is not possible.