Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Type
  • Bore(mm)
  • a(mm)
  • e(mm)
  • i(mm)
  • g(mm)
  • l(mm)
  • s(mm)
  • Zuc(mm)
  • nuc(mm)
  • Bearing load rating dyn. C(kN)
  • Bearing load rating stat. C0(kN)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Ball Flange Bearings UCF (Grey Cast Iron) (62602000)

Cod piesă:

62602000
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
62602000

Type

Bore

(mm)

a

(mm)

e

(mm)

i

(mm)

g

(mm)

l

(mm)

s

(mm)

Zuc

(mm)

nuc

(mm)

Bearing load rating dyn. C

(kN)

Bearing load rating stat. C0

(kN)

Weight

(kg)

Cantitate minimă per comandă
UCF 204
20
86
64
15
12
25.5
12
33.3
12.7
9.9
6.2
0.59
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
12.33 €
( 14.67 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Material: Housing from grey cast iron.
Rolling bearing from bearing steel.
The rolling bearing can be swiveled when mounting to compensate shaft misalignment.The shaft will get fastened with 2 setscrews. Lubricated for life at normal operating conditions. Re-lubricating is possible.
Delivery with grease nipple.