Înregistrați-vă
Confirmat
  • Type
  • Bore d(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • T1(mm)
  • L2(mm)
  • T2(mm)
  • B(mm)
  • H(mm)
  • F(mm)
  • E(mm)
  • A(mm)
  • Lk(mm)
  • Dg6(mm)
  • t(mm)
  • d4(mm)
  • d5(mm)
  • SW(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Flange Bearing Units FK, for Fixed Side, Nickel-plated (64201525)

Cod piesă:

64201525
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
64201525

Type

Bore d

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

T1

(mm)

L2

(mm)

T2

(mm)

B

(mm)

H

(mm)

F

(mm)

E

(mm)

A

(mm)

Lk

(mm)

Dg6

(mm)

t

(mm)

d4

(mm)

d5

(mm)

SW

(mm)

Weight

(kg)

Cantitate minimă per comandă
FK 25
25
57
13
10
20
17
79
27
30
60
98
80
63
13
9
15
35
1.49
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
158.91 €
( 189.10 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Material: Housing from steel, all surfaces machined, nickel-plated. With quality rolling bearings.
Ready-to-install housing bearing unit for trapezoidal and ballscrew spindle drives, for the fixed side. With two angular contact ball bearings, lightly preloaded, with seals. With 4 mounting holes.
Types FK06 and FK08 sealed only on the cylindrical side. Locknut and distance bushes are included. Due to the standard dimensions, these units can also replace parts of other suppliers.
Matching counterpart for support side: Flange Bearing FF.

Codul de piesă a fost confirmat