Înregistrați-vă
Confirmat
  • D
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • H3
  • Surface finish component
  • D8(mm)
  • T=thread depth(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Star grips similar to DIN 6336, internal thread without cap, Form D, inch (06220)

Cod piesă:

06220-5AE
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
06220-5AE

D

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

H3

Surface finish component

D8

(mm)

T=thread depth

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
8-32
25
16
8
Blue-passivated
12
10
0.0068
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
0.94 €
( 1.12 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Form D: tapped bush without cap

· Cap in various colour combinations

Codul de piesă a fost confirmat