3S End Mill, 4-Flute (Standard Blade) (Part Numbers)

3S End Mill, 4-Flute (Standard Blade)
  • Volume Discount
Side cutting and groove re-polishing are easy

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

 

Part Number
4SF-1/1
4SF-1/2
4SF-1/4
4SF-1/8
4SF-1.1/4
4SF-3/4
4SF-3/8
4SF-3/16
4SF-3.0
4SF-3.1
4SF-3.2
4SF-3.3
4SF-3.4
4SF-3.5
4SF-3.6
4SF-3.7
4SF-3.8
4SF-3.9
4SF-4.0
4SF-4.1
4SF-4.3
4SF-4.4
4SF-4.5
4SF-4.6
4SF-4.7
4SF-4.8
4SF-4.9
4SF-5/8
4SF-5/16
4SF-5/32
4SF-5.0
4SF-5.1
4SF-5.2
4SF-5.3
4SF-5.4
4SF-5.5
4SF-5.6
4SF-5.7
4SF-5.8
4SF-5.9
4SF-6.0
4SF-6.1
4SF-6.2
4SF-6.3
4SF-6.4
4SF-6.5
4SF-6.6
4SF-6.7
4SF-6.8
4SF-6.9
4SF-7/8
4SF-7/16
4SF-7/32
4SF-7.0
4SF-7.1
4SF-7.2
4SF-7.3
4SF-7.4
4SF-7.5
4SF-7.6
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade tip shape

177.92 €

1 8 Days 25.45525125C plane

90.29 €

1 6 Days 12.7391289C plane

58.98 €

1 6 Days 6.3520858Sharp Edge

53.92 €

1 6 Days 3.1813651Sharp Edge

303.63 €

1 6 Days 31.756532135C plane

124.64 €

1 6 Days 19.055020115C plane

65.05 €

1 6 Days 9.53301067Sharp Edge

53.92 €

1 6 Days 4.7618656Sharp Edge

37.99 €

1 10 Days 313651Sharp Edge

48.94 €

1 10 Days 3.113651Sharp Edge

48.94 €

1 6 Days 3.213651Sharp Edge

48.94 €

1 6 Days 3.313651Sharp Edge

48.94 €

1 6 Days 3.413651Sharp Edge

37.99 €

1 6 Days 3.516654Sharp Edge

48.94 €

1 10 Days 3.616654Sharp Edge

48.94 €

1 6 Days 3.716654Sharp Edge

48.94 €

1 6 Days 3.816654Sharp Edge

48.94 €

1 10 Days 3.916654Sharp Edge

37.99 €

1 6 Days 416654Sharp Edge

48.94 €

1 6 Days 4.116654Sharp Edge

48.94 €

1 6 Days 4.316654Sharp Edge

48.94 €

1 6 Days 4.416654Sharp Edge

37.99 €

1 10 Days 4.518656Sharp Edge

48.94 €

1 6 Days 4.618656Sharp Edge

48.94 €

1 6 Days 4.718656Sharp Edge

48.94 €

1 10 Days 4.818656Sharp Edge

48.94 €

1 10 Days 4.918656Sharp Edge

163.48 €

1 6 Days 15.88451697C plane

58.98 €

1 6 Days 7.9425862Sharp Edge

53.92 €

1 6 Days 3.9716654Sharp Edge

37.99 €

1 6 Days 518656Sharp Edge

48.94 €

1 10 Days 5.118656Sharp Edge

48.94 €

1 6 Days 5.218656Sharp Edge

48.94 €

1 6 Days 5.318656Sharp Edge

48.94 €

1 10 Days 5.418656Sharp Edge

37.99 €

1 10 Days 5.520658Sharp Edge

48.94 €

1 10 Days 5.620658Sharp Edge

48.94 €

1 10 Days 5.720658Sharp Edge

48.94 €

1 10 Days 5.820658Sharp Edge

48.94 €

1 10 Days 5.920658Sharp Edge

37.99 €

1 10 Days 620658Sharp Edge

53.92 €

1 10 Days 6.120658Sharp Edge

53.92 €

1 10 Days 6.220858Sharp Edge

54.01 €

1 6 Days 6.320858Sharp Edge

54.01 €

1 6 Days 6.420858Sharp Edge

43.06 €

1 10 Days 6.522860Sharp Edge

54.01 €

1 6 Days 6.622860Sharp Edge

54.01 €

1 10 Days 6.722860Sharp Edge

54.01 €

1 10 Days 6.822860Sharp Edge

54.01 €

1 10 Days 6.922860Sharp Edge

176.97 €

1 6 Days 22.235020115C plane

79.26 €

1 6 Days 11.11321277C plane

53.92 €

1 6 Days 5.5620658Sharp Edge

43.06 €

1 8 Days 722860Sharp Edge

54.01 €

1 6 Days 7.122860Sharp Edge

54.01 €

1 10 Days 7.222860Sharp Edge

54.01 €

1 6 Days 7.322860Sharp Edge

54.01 €

1 6 Days 7.422860Sharp Edge

43.06 €

1 10 Days 7.525862Sharp Edge

54.01 €

1 6 Days 7.625862Sharp Edge

Loading...

Basic information

work material Cast Iron / Aluminum / Resin / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy Blade shape type Square Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56) Machining Application Plane / Side / Groove Coating Non-Coated
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30˚ to 40˚) Base Blade Y/N Available Blade diameter tolerance(mm) 0~+0.03
Center Hole Available

Tech Support