Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

PHC Tips for Phoenix Series High Feed Radius Cutters

Cod piesă:

S-au găsit. 5 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Clearance angle

    Work material

    Material type

    Nominal

    Work material details

    Tool No.

    Dimensions thickness T

    (mm)

    A×B

    (mm)

    R

    (mm)

    Auxiliary Cutting Blade b

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    Other
    Stainless Steel
    XC5035
    SXMT120410ER-SM
    Heat-resistant steel
    7815023
    4.76
    12.7 x 12.7
    1
    1.3
    10 bucăți
    Other
    Stainless Steel
    XC5040
    SXMT120410ER-SM
    Heat-resistant steel
    7816023
    4.76
    12.7 x 12.7
    1
    1.3
    10 bucăți
    Other
    Cast Iron
    XC1015
    SXMT120410SR-GM
    -
    7812022
    4.76
    12.7 x 12.7
    1
    1.3
    10 bucăți
    Other
    Steel / Stainless Steel
    XP2040
    SXMT120410SR-GM
    -
    7813022
    4.76
    12.7 x 12.7
    1
    1.3
    10 bucăți
    Other
    Steel / Stainless Steel / Cast Iron
    XP3035
    SXMT120410SR-GM
    -
    7814022
    4.76
    12.7 x 12.7
    1
    1.3
    10 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    24.70 €
    ( 29.39 € )
    6 zile lucrătoare
    24.70 €
    ( 29.39 € )
    6 zile lucrătoare
    15.30 €
    ( 18.21 € )
    6 zile lucrătoare
    15.30 €
    ( 18.21 € )
    6 zile lucrătoare
    15.30 €
    ( 18.21 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Economical due to the use of 4 corners. Crusher shape emphasises sharpness while maintaining cutting rigidity.