Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Product Type
  • Brush Long(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Wire diameter(mm)
  • Shaft length(mm)
  • Overall Length(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Number Contained In A Packet
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

High Speed Stainless Steel Brush【3 bucăți】

Cod piesă:

FD1121
Ștergeți
    Cantitate:
    Pachet (3 bucăți)

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    FD1121

    Product Type

    Brush Long

    (mm)

    Outer Diameter

    (mm)

    Wire diameter

    (mm)

    Shaft length

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Number Contained In A Packet

    Cantitate minimă per comandă
    Cup Type Brush
    7
    14
    0.12
    43
    50
    35000
    4571130888364
    499-3896
    14
    1 Bag (3 pcs)
    1 pachete

    3 bucăți

    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    108.98 €
    ( 129.69 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Can be used at a high speed twice or more that of the standard brush of the same shape. (High speed stainless steel brush)
    · An SUS316 wire brush with almost zero magnetism. Boasts excellent rust, heat, and abrasion resistance. (Non-magnetic stainless steel brush)
    [Applications]
    · Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, Resin, Rubber, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper