Înregistrați-vă
Confirmat
  • blade diameter(mm)
  • Blade Length(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 12 zile lucrătoare

Ultra-Hard Rotary Bar Type U C Series Master Cut

Ultra-Hard Rotary Bar Type U C Series Master Cut U-111

Cod piesă:

U-111
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    U-111

    Shower Material

    blade diameter

    (mm)

    Blade Length

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    -
    φ 7.9
    22
    -
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    60.64 €
    ( 72.16 € )
    12 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Most commonly used blade shape with good cutting ability and favorable finishing surface.
    · Chips are nearly granular and are safe.

    Codul de piesă a fost confirmat