Înregistrați-vă
Confirmat
  • Product Type
  • Brush Long(mm)
  • Wire diameter(mm)
  • Overall length(mm)
  • Maximum allowable rotation speed(rpm)
  • Dimension d(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 10 zile lucrătoare
    • În 13 zile lucrătoare

Metal Brush (Stainless Steel Wires)

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Product Type

    Brush Long

    (mm)

    Outer Diameter

    (mm)

    Wire diameter

    (mm)

    Overall length

    (mm)

    Maximum allowable rotation speed

    (rpm)

    Dimension d

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    Wheel Brush
    2
    -
    0.1
    43.5
    15,000
    ø10
    5 bucăți
    Wheel Brush
    2
    -
    0.1
    43.5
    15,000
    ø10
    5 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    8.79 €
    ( 10.46 € )
    13 zile lucrătoare
    10.56 €
    ( 12.57 € )
    10 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Strong against acid, alkali and heat, with little rust occurrence or breakage, maintaining stable strength.
    [Applications]
    · Suited for deburring and polishing general steel, stainless steel and aluminum products.