Înregistrați-vă

T-Shaped Handles

    • Latches, not lockable, locating ring chrome plated
      • DISCOUNT
      • Volume Discount

      GANTER

      Latches, not lockable, locating ring chrome plated

      Latches GN 115 lock by a turning operation limited to 90° which moves the locking behind the door frame. The bevels of the latch ease the closing of the door.Latches with 22 different cranks cover a latch distance A from 4 to 50 mm.Latches GN 115 are supplied with loosely enclosed locking.
      Citiți mai mult
      Preț normal (fără TVA):
      10.08 €
      Preț normal (fără TVA):
      Preț special
      Dată de expediere normală:
      Articol în stoc - 1 zi lucrătoare
      Unele articole pot fi expediate în aceeași zi
      Configurare
    • CSM. - Lever latches with T-handle - Operation with key  steel
      • Volume Discount

      ELESA

      CSM. - Lever latches with T-handle - Operation with key steel

      Lever latches with T handle and polished chrome zinc stator, chrome zinc alloy rotor, stainless steel front plate, zinc-plated zinc alloy ring nut, burnished steel spring washer, zinc-plated steel washer, zinc-plated flat closing lever, zinc-plated steel washer and two nickel-plated brass keys with 180° rotation.
      Citiți mai mult
      Preț normal (fără TVA):
      28.29 €
      Dată de expediere normală:
      4 zile lucrătoare
      Configurare
    • Airtight Latches
      • Volume Discount
      • Order quantities extended (D-JIT)

      MISUMI

      Airtight Latches

      [Features] Simple door locking mechanism can be achieved. Stainless steel.
      Citiți mai mult
      Preț normal (fără TVA):
      33.37 €
      Dată de expediere normală:
      Articol în stoc - 1 zi lucrătoare
      Unele articole pot fi expediate în aceeași zi
      Configurare
    • Latches, lockable, chrome plated
      • DISCOUNT
      • Volume Discount

      GANTER

      Latches, lockable, chrome plated

      The lockable latches GN 115 lock by a turning operation limited to 90° which moves the locking behind the door frame. The bevels of the locking ease the closing of the door.Latches with 22 different cranks cover a range A from 4 to 50 mm. Two keys are supplied. The key may be pulled off in both end positions. Latches GN 115 are supplied with loosely enclosed locking.
      Citiți mai mult
      Preț normal (fără TVA):
      18.56 €
      Preț normal (fără TVA):
      Preț special
      Dată de expediere normală:
      Articol în stoc - 1 zi lucrătoare
      Unele articole pot fi expediate în aceeași zi
      Configurare
    • T -Shaped Handle A-139
      • DISCOUNT
      • Volume Discount

      TAKIGEN

      T -Shaped Handle A-139

      [Features]· Lock has a new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability TAK60 as standard equipment.· Fire resistant, heat resistant, saltwater resistant and acid resistant.· For both left hand and right hand use
      Citiți mai mult
      Preț normal (fără TVA):
      18.36 €
      Preț normal (fără TVA):
      Preț special
      Dată de expediere normală:
      Articol în stoc - 1 zi lucrătoare
      Unele articole pot fi expediate în aceeași zi
      Configurare
    • Anchor Type Handle A-18

        TAKIGEN

        Anchor Type Handle A-18

        [Features]· The lock comes standard with TAK60, a new kind reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-18-1-TAK60).· Simple design that is ideal for small doors.· For both left hand and right hand use
        Citiți mai mult
        Preț normal (fără TVA):
        12.95 €
        Dată de expediere normală:
        6 zile lucrătoare
        Configurare
      • Preț normal (fără TVA):
        101.35 €
        Dată de expediere normală:
        4 zile lucrătoare
        Configurare
      • Quarter-turn locks stainless steel with T-grip (K1109)

          KIPP

          Quarter-turn locks stainless steel with T-grip (K1109)

          · Lock for hatches, control cabinets, steel cabinets or machine doors· Application sectors: material handling, assembly, logistics, control cabinet construction· Every tongue can be combined with every housing· The key can be removed in both positions (open and closed)· Stainless steel 1.4301, 1.4305
          Citiți mai mult
          Preț normal (fără TVA):
          36.05 €
          Dată de expediere normală:
          4 zile lucrătoare
          Configurare
        • T -Shaped Handle A-21

            TAKIGEN

            T -Shaped Handle A-21

            [Features] Can be used on both sides. [Features] Distribution board / control panel. [Material] Zinc alloy.
            Citiți mai mult
            Preț normal (fără TVA):
            9.63 €
            Dată de expediere normală:
            6 zile lucrătoare
            Configurare
          • T -Shaped Handle A-229
            • DISCOUNT
            • Volume Discount

            TAKIGEN

            T -Shaped Handle A-229

            [Features] Ambidextrous type. [Features] Distributor / control panel. [Material] Zinc alloy.
            Citiți mai mult
            Preț normal (fără TVA):
            21.87 €
            Preț normal (fără TVA):
            Preț special
            Dată de expediere normală:
            Articol în stoc - 1 zi lucrătoare
            Expediere în aceeași zi posibilă
            Configurare
          • T-Shaped Specially Equipped Vehicle Handle A-103

              TAKIGEN

              T-Shaped Specially Equipped Vehicle Handle A-103

              [Features]· Left and right dula use lock with reversible key and dust proof shutter.· Use in combination with various products compatible with an 8 mm square rod.· Combine with C-168 to open the door when the handle is at a rotating angle of about 45°.
              Citiți mai mult
              Preț normal (fără TVA):
              10.33 €
              Dată de expediere normală:
              6 zile lucrătoare
              Configurare
            • Anchor Type Handle A-20
              • DISCOUNT
              • Volume Discount

              TAKIGEN

              Anchor Type Handle A-20

              For both left hand and right hand use.
              Citiți mai mult
              Preț normal (fără TVA):
              7.54 €
              Preț normal (fără TVA):
              Preț special
              Dată de expediere normală:
              Articol în stoc - 1 zi lucrătoare
              Unele articole pot fi expediate în aceeași zi
              Configurare
            • Stainless Steel T Type Handle A-1139

                TAKIGEN

                Stainless Steel T Type Handle A-1139

                [Features]· Lock has a new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability TAK60 as standard equipment. Fire resistant, heat resistant, salt resistant, acid resistant can be used for both left and right
                Citiți mai mult
                Preț normal (fără TVA):
                111.85 €
                Dată de expediere normală:
                10 zile lucrătoare
                Configurare
              • Stainless Steel Clamping Latch C-1386

                  TAKIGEN

                  Stainless Steel Clamping Latch C-1386

                  [Features]· After the clasp rotates, it strokes up to the locking position and tightens, hence it will not scratch the housing.· Can be installed while the clasp is attached.· Made of stainless steel, corrosion resistant
                  Citiți mai mult
                  Preț normal (fără TVA):
                  50.02 €
                  Dată de expediere normală:
                  13 zile lucrătoare
                  Configurare
                • Quarter-turn locks stainless steel with T-grip (K1356)

                    KIPP

                    Quarter-turn locks stainless steel with T-grip (K1356)

                    · Lock for hatches, control cabinets, steel cabinets or machine doors· Application sectors: material handling, assembly, logistics, control cabinet construction· Every tongue can be combined with every housing· Can be installed pre-assembled, right or left mounting· Stainless steel 1.4401
                    Citiți mai mult
                    Preț normal (fără TVA):
                    43.52 €
                    Dată de expediere normală:
                    4 zile lucrătoare
                    Configurare
                  • Quarter-turn locks with T-grip (K0526)

                      KIPP

                      Quarter-turn locks with T-grip (K0526)

                      · Lock for hatches, control cabinets, steel cabinets or machine doors· Application sectors: material handling, assembly, logistics, control cabinet construction· Every tongue can be combined with every housing· Can be installed pre-assembled, right or left mounting· The key can be removed in both positions (open and closed)
                      Citiți mai mult
                      Preț normal (fără TVA):
                      6.93 €
                      Dată de expediere normală:
                      4 zile lucrătoare
                      Configurare
                    • Quarter-turn locks, stainless steel with T-grip (05593)

                        NORELEM

                        Quarter-turn locks, stainless steel with T-grip (05593)

                        · Lock for hatches, control cabinets, steel cabinets or machine doors· Application sectors: material handling, assembly, logistics, control cabinet construction· Every tongue can be combined with every housing· The key can be removed in both positions (open and closed)· Stainless steel 1.4301, 1.4305
                        Citiți mai mult
                        Preț normal (fără TVA):
                        43.26 €
                        Dată de expediere normală:
                        4 zile lucrătoare
                        Configurare
                      • Quarter-turn locks, stainless steel with T-grip (05593-01)

                          NORELEM

                          Quarter-turn locks, stainless steel with T-grip (05593-01)

                          · Lock for hatches, control cabinets, steel cabinets or machine doors· Application sectors: material handling, assembly, logistics, control cabinet construction· Every tongue can be combined with every housing· Can be installed pre-assembled, right or left mounting· Stainless steel 1.4401
                          Citiți mai mult
                          Preț normal (fără TVA):
                          52.22 €
                          Dată de expediere normală:
                          4 zile lucrătoare
                          Configurare
                        • Preț normal (fără TVA):
                          125.25 €
                          Dată de expediere normală:
                          4 zile lucrătoare
                          Configurare