Înregistrați-vă

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Confirmat
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Multi-link spring hinges / 2-axis / double-acting / P-713 / HILOGIK【2 bucăți】

Multi-link spring hinges / 2-axis / double-acting / P-713 / HILOGIK P-713

Cod piesă:

P-713
Ștergeți
  • Preț unitar (fără TVA)
    14.21 €
  • Total (fără TVA)
    14.21 €
    Preț cu TVA incluse: 16.91 €
  • Data expedierii
    6 zile lucrătoare
    Dată de expediere de referință: 13.06.2025
Cantitate:
Pachet(e) (la 2 bucăți)
Cantitate disponibilă pentru comandă?91
Cantitate 
?
1 - 23 - 399400+
Preț unitar (fără TVA)
(Preț unitar cu TVA incluse)
14.21 €
(16.91 €)
14.21 €
(16.91 €)
6.81 €
(8.10 €)
Shipping days6 daysQuoteQuote

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
P-713
Cantitate minimă per comandă
1 pachete

2 bucăți

Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
14.21 €
( 16.91 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Product Information]
· <Common items>
· Body type: damper, torque, spring hinge
· Usage environment: standard
· Body material: iron
· width (mm): 44
· Additional function: Built-in spring
· Mounting method: Screw lock
· Mounting screw hole type: countersink
· Quantity: 2

Nu s-au găsit produse similare pentru acest articol.
Codul de piesă a fost confirmat