Înregistrați-vă

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Confirmat
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 5 zile lucrătoare

    Parker H31 ParLock Hose (H31-10)

    Atenție

    • If you want to order "X" meters of hose, please enter "X" as the quantity. For example: For a 10 meter hose, please enter 10 in the quantity field.

    Cod piesă:

    H31-10
    Ștergeți
    • Preț unitar (fără TVA)
      130.46 €
    • Total (fără TVA)
      130.46 €
      Preț cu TVA incluse: 155.25 €
    • Data expedierii
      5 zile lucrătoare
      Dată de expediere de referință: 12.06.2025
    Cantitate:
    Cantitate disponibilă pentru comandă?10
    Loading...
    Cantitate 
    ?
    1 - 1011+
    Preț unitar (fără TVA)
    (Preț unitar cu TVA incluse)
    130.46 €
    (155.25 €)
    130.46 €
    (155.25 €)
    Shipping days5 daysQuote

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    H31-10

    I.D. d

    (mm)

    Max. Operating Pressure

    (MPa)

    Minimum Bending Radius

    (mm)

    O.D. D

    (Ø)

    Nominal width

    (inch)

    Customs tariff weight

    (kg)

    Size

    Nominal width

    (mm)

    Min. burst pressure (MPa)

    Fitting series

    Min. burst pressure (psi)

    Cantitate minimă per comandă
    15.9
    39
    225
    28.5
    -
    1.39
    -10
    16
    156
    V4
    22,600
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    130.46 €
    ( 155.25 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Atenție

    • If you want to order "X" meters of hose, please enter "X" as the quantity. For example: For a 10 meter hose, please enter 10 in the quantity field.

    Nu s-au găsit produse similare pentru acest articol.
    Codul de piesă a fost confirmat