Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Cantitate | 1 - 10 | 11 | 12+ |
---|---|---|---|
Preț unitar (fără TVA) (Preț unitar cu TVA incluse) | 102.55 € (122.03 €) | 102.55 € (122.03 €) | 102.55 € (122.03 €) |
Shipping days | 3 days | 5 days | Quote |
[Specifications]
・Main Body Material: Stainless Steel
・Connection screw M: M5-M22
・Standard: DIN ISO 12240-4
[Features]
・Bearing ball, hardened
・Plain bearing, maintenance-free
・Version: right or left-hand thread