Înregistrați-vă

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Confirmat
  • D2=Diameter(mm)
  • D4(mm)
  • D5(mm)
  • L3=Height(mm)
  • T(mm)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Round inserts with counterbore, Form E (K0385) (K0385.120122)

    Cod piesă:

    K0385.120122
    Ștergeți
    • Preț unitar (fără TVA)
      11.04 €
    • Total (fără TVA)
      11.04 €
      Preț cu TVA incluse: 13.14 €
    • Data expedierii
      3 zile lucrătoare
      Dată de expediere de referință: 10.06.2025
    Cantitate:
    Cantitate disponibilă pentru comandă?11
    Cantitate 
    ?
    1 - 101112+
    Preț unitar (fără TVA)
    (Preț unitar cu TVA incluse)
    11.04 €
    (13.14 €)
    11.04 €
    (13.14 €)
    11.04 €
    (13.14 €)
    Shipping days3 days5 daysQuote

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0385.120122

    D2=Diameter

    (mm)

    D4

    (mm)

    D5

    (mm)

    L3=Height

    (mm)

    T

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    20
    6.6
    11
    12
    7.6
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    11.04 €
    ( 13.14 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · For use in clamping arms, clamping fixtures, jaw plates and self-aligning pads

    · Transfer of very high torques even with hard materials

    Codul de piesă a fost confirmat