Înregistrați-vă

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Criterii de filtrare
  • B=Thread length(mm)
  • D1=Outside diameter(mm)
  • D2=Thread
  • D3(mm)
  • E(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • S(mm)
  • W(mm)
  • Ball Ø(mm)
  • SW=key width(mm)
  • SW1(mm)
  • Load rating max. (static load only)(kN)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Self-aligning pads male thread, with O-ring, Form O, stainless steel ball with diamond impregnated face (K0288)

    Cod piesă:

    S-au găsit. 15 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    B=Thread length

    (mm)

    D1=Outside diameter

    (mm)

    D2=Thread

    D3

    (mm)

    E

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (mm)

    S

    (mm)

    W

    (mm)

    Ball Ø

    (mm)

    SW=key width

    (mm)

    SW1

    (mm)

    Load rating max. (static load only)

    (kN)

    Cantitate minimă per comandă
    12
    11.5
    M6
    8
    11.5
    10
    2
    10
    28
    7
    10
    -
    9.2
    1 bucăți
    25
    11.5
    M6
    8
    11.5
    10
    2
    10
    28
    7
    10
    -
    9.2
    1 bucăți
    40
    11.5
    M6
    8
    11.5
    10
    2
    10
    28
    7
    10
    -
    9.2
    1 bucăți
    12
    15
    M8
    11
    15
    14.5
    3
    13
    28
    10
    13
    -
    15.5
    1 bucăți
    25
    15
    M8
    11
    15
    14.5
    3
    13
    28
    10
    13
    -
    15.5
    1 bucăți
    40
    15
    M8
    11
    15
    14.5
    3
    13
    28
    10
    13
    -
    15.5
    1 bucăți
    15
    19.6
    M10
    14
    19.6
    16
    3
    17
    28
    13
    17
    3
    18.8
    1 bucăți
    30
    19.6
    M10
    14
    19.6
    16
    3
    17
    28
    13
    17
    3
    18.8
    1 bucăți
    50
    19.6
    M10
    14
    19.6
    16
    3
    17
    28
    13
    17
    3
    18.8
    1 bucăți
    20
    21.9
    M12
    19
    21.9
    19
    4
    19
    24
    15
    19
    5
    29.8
    1 bucăți
    40
    21.9
    M12
    19
    21.9
    19
    4
    19
    24
    15
    19
    5
    29.8
    1 bucăți
    60
    21.9
    M12
    19
    21.9
    19
    4
    19
    24
    15
    19
    5
    29.8
    1 bucăți
    25
    27.7
    M16
    21
    27.7
    23
    4
    24
    24
    20
    24
    6
    50.3
    1 bucăți
    50
    27.7
    M16
    21
    27.7
    23
    4
    24
    24
    20
    24
    6
    50.3
    1 bucăți
    80
    27.7
    M16
    21
    27.7
    23
    4
    24
    24
    20
    24
    6
    50.3
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    49.29 €
    ( 58.66 € )
    4 zile lucrătoare
    50.08 €
    ( 59.60 € )
    4 zile lucrătoare
    50.52 €
    ( 60.12 € )
    4 zile lucrătoare
    55.18 €
    ( 65.66 € )
    4 zile lucrătoare
    55.76 €
    ( 66.35 € )
    4 zile lucrătoare
    56.57 €
    ( 67.32 € )
    4 zile lucrătoare
    64.06 €
    ( 76.23 € )
    4 zile lucrătoare
    65.02 €
    ( 77.37 € )
    4 zile lucrătoare
    65.92 €
    ( 78.44 € )
    4 zile lucrătoare
    70.83 €
    ( 84.29 € )
    4 zile lucrătoare
    71.78 €
    ( 85.42 € )
    4 zile lucrătoare
    72.25 €
    ( 85.98 € )
    4 zile lucrătoare
    77.35 €
    ( 92.05 € )
    4 zile lucrătoare
    78.23 €
    ( 93.09 € )
    4 zile lucrătoare
    79.70 €
    ( 94.84 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Serve as supports, stops and thrust pads

    · Application sectors: machine and fixture construction, assembly

    · Form O: diamond surfaces offer excellent wear resistance

    · O-ring for protection against dirt and foreign particles