Înregistrați-vă

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Confirmat
  • Main material
  • Surface finish body
  • Main colour
  • Component material
  • Material (mount surface / support surface)
  • B=Thread length(mm)
  • D1=Outside diameter(mm)
  • D2=Thread
  • D3(mm)
  • E(mm)
  • H=Height(mm)
  • L(mm)
  • Ball Ø(mm)
  • SW(mm)
  • Load rating max. (static load only)(kN)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Self-aligning pads with locknut, Form F, flattened ball, with diamond grip (K0287) (K0287.320)

    Cod piesă:

    K0287.320
    Ștergeți
    • Preț unitar (fără TVA)
      104.51 €
    • Total (fără TVA)
      104.51 €
      Preț cu TVA incluse: 124.37 €
    • Data expedierii
      3 zile lucrătoare
      Dată de expediere de referință: 06.06.2025
    Cantitate:
    Cantitate disponibilă pentru comandă?159
    Loading...
    Cantitate 
    ?
    1 - 1011 - 159160+
    Preț unitar (fără TVA)
    (Preț unitar cu TVA incluse)
    104.51 €
    (124.37 €)
    104.51 €
    (124.37 €)
    104.51 €
    (124.37 €)
    Shipping days3 days3 daysQuote

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0287.320

    Main material

    Surface finish body

    Main colour

    Component material

    Material (mount surface / support surface)

    B=Thread length

    (mm)

    D1=Outside diameter

    (mm)

    D2=Thread

    D3

    (mm)

    E

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    L

    (mm)

    Ball Ø

    (mm)

    SW

    (mm)

    Load rating max. (static load only)

    (kN)

    Cantitate minimă per comandă
    Steel
    tempered and manganese phosphate treated
    manganese-phosphated
    Steel
    Steel
    50
    33
    M20
    20
    33
    27.3
    77.3
    25
    30
    90
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    104.51 €
    ( 124.37 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Serve as supports, stops and thrust pads

    · Application sectors: machine and fixture construction, assembly

    · Ball secured against rotation

    · Version: steel or stainless steel

    Codul de piesă a fost confirmat