Înregistrați-vă

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Criterii de filtrare
  • B=Thread length(mm)
  • D2=Thread
  • D3(mm)
  • H=Height(mm)
  • Ball Ø(mm)
  • SW(mm)
  • Load rating max. (static load only)(kN)
  • Order No. for stainless steel insert
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Self-aligning pads, adjustable with O-ring and exchangeable inserts, hexagon socket, Form O stainless steel insert with diamond impregnated face (K0291)

    Cod piesă:

    S-au găsit. 5 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    B=Thread length

    (mm)

    D2=Thread

    D3

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    Ball Ø

    (mm)

    SW

    (mm)

    Load rating max. (static load only)

    (kN)

    Order No. for stainless steel insert

    Cantitate minimă per comandă
    30
    M20
    10
    30
    13
    8
    37
    K0385.10105
    1 bucăți
    50
    M20
    10
    50
    13
    8
    37
    K0385.10105
    1 bucăți
    70
    M20
    10
    70
    13
    8
    37
    K0385.10105
    1 bucăți
    40
    M24
    12
    40
    15
    10
    55
    K0385.12105
    1 bucăți
    80
    M24
    12
    80
    15
    10
    55
    K0385.12105
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    76.97 €
    ( 91.59 € )
    4 zile lucrătoare
    78.02 €
    ( 92.84 € )
    4 zile lucrătoare
    83.02 €
    ( 98.79 € )
    4 zile lucrătoare
    97.65 €
    ( 116.20 € )
    4 zile lucrătoare
    103.34 €
    ( 122.97 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Serve as supports, stops and thrust pads

    · Application sectors: machine and fixture construction, assembly

    · Ball secured against rotation

    · O-ring for protection against dirt and foreign particles