Înregistrați-vă

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Confirmat
  • B=Thread length(mm)
  • D2=Thread
  • D3(mm)
  • H=Height(mm)
  • Ball Ø(mm)
  • SW(mm)
  • Load rating max. (static load only)(kN)
  • Order No. for stainless steel insert
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Self-aligning pads, adjustable, with O-ring and exchangeable inserts, hexagon socket, Form E, flattened stainless steel insert smooth (K0291) (K0291.220X070)

    Cod piesă:

    K0291.220X070
    Ștergeți
    • Preț unitar (fără TVA)
      79.64 €
    • Total (fără TVA)
      79.64 €
      Preț cu TVA incluse: 94.77 €
    • Data expedierii
      3 zile lucrătoare
      Dată de expediere de referință: 06.06.2025
    Cantitate:
    Cantitate disponibilă pentru comandă?19
    Cantitate 
    ?
    1 - 1011 - 1920+
    Preț unitar (fără TVA)
    (Preț unitar cu TVA incluse)
    79.64 €
    (94.77 €)
    79.64 €
    (94.77 €)
    79.64 €
    (94.77 €)
    Shipping days3 days3 daysQuote

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0291.220X070

    B=Thread length

    (mm)

    D2=Thread

    D3

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    Ball Ø

    (mm)

    SW

    (mm)

    Load rating max. (static load only)

    (kN)

    Order No. for stainless steel insert

    Cantitate minimă per comandă
    70
    M20
    10
    70
    13
    8
    37
    K0385.10102
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    79.64 €
    ( 94.77 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Serve as supports, stops and thrust pads

    · Application sectors: machine and fixture construction, assembly

    · Ball secured against rotation

    · O-ring for protection against dirt and foreign particles

    Codul de piesă a fost confirmat