Înregistrați-vă

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Confirmat
  • Output Format
  • Detection Distance details(mm)
  • Type of Electric Connection
  • Max. Switching Distance(mm)
  • Length of Sensor(mm)
  • Min. Reflector Distance(mm)
  • Rated Switching Distance(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare

Photoelectric Sensor in Compact M18 Housing [E3F1] (E3F1-RN11 2M)

Photoelectric Sensor in Compact M18 Housing [E3F1] E3F1-RN11 2M

Cod piesă:

E3F1-RN11 2M
Ștergeți
  • Preț unitar (fără TVA)
    56.65 €
  • Total (fără TVA)
    56.65 €
    Preț cu TVA incluse: 67.41 €
  • Data expedierii
    4 zile lucrătoare
    Dată de expediere de referință: 11.06.2025
Cantitate:
Cantitate disponibilă pentru comandă?99
Cantitate 
?
1 - 99100+
Preț unitar (fără TVA)
(Preț unitar cu TVA incluse)
56.65 €
(67.41 €)
56.65 €
(67.41 €)
Shipping days4 daysQuote

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
E3F1-RN11 2M

Output Format

Opening Angle

(°)

Detection Distance details

(mm)

Material of Cable Sheath

Scope of Delivery of the One-Way System

Type of Electric Connection

Max. Switching Distance

(mm)

Length of Sensor

(mm)

Min. Reflector Distance

(mm)

Rated Switching Distance

(mm)

AWG-Number

Light Dot

(mm²)

Cantitate minimă per comandă
NPN
-
3000
-
-
Cable
3000
41
100
3000
-
-
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
56.65 €
( 67.41 € )
3 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

• M18 size Photoelectric sensor with best value at competitive price
• Bright visible red LED enabling easy alignment
• Compact and robust housing for easy integration into machines
• Reliable operation in all industrial environments

Nu s-au găsit produse similare pentru acest articol.
Codul de piesă a fost confirmat