Înregistrați-vă

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Confirmat
  • Bore diameter(mm)
  • Dynamic load rating (radial)(N)
  • Outside Diameter Bearing [D](mm)
  • Width Inner Ring [B](mm)
  • Basic static load rating, radial [C 0r](N)
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    High-Performance Radial Spherical Plain Bearing, Requiring Maintenance, Steel/Steel Sliding Contact Surface, Dimension Series G, Sealed Design (GE35-FO-2RS-HLN)

    High-Performance Radial Spherical Plain Bearing, Requiring Maintenance, Steel/Steel Sliding Contact Surface, Dimension Series G, Sealed Design GE35-FO-2RS-HLN

    Cod piesă:

    GE35-FO-2RS-HLN
    Ștergeți
    • Preț unitar (fără TVA)
      39.31 €
    • Total (fără TVA)
      39.31 €
      Preț cu TVA incluse: 46.78 €
    • Data expedierii
      4 zile lucrătoare
      Dată de expediere de referință: 11.06.2025
    Cantitate:
    Cantitate disponibilă pentru comandă?99
    Cantitate 
    ?
    1 - 4950 - 99100+
    Preț unitar (fără TVA)
    (Preț unitar cu TVA incluse)
    39.31 €
    (46.78 €)
    35.38 €
    (42.10 €)
    35.38 €
    (42.10 €)
    Shipping days4 days4 daysQuote

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    GE35-FO-2RS-HLN
    Conexe

    Bore diameter

    (mm)

    Dynamic load rating (radial)

    (N)

    Outside Diameter Bearing [D]

    (mm)

    Width Inner Ring [B]

    (mm)

    Basic static load rating, radial [C 0r]

    (N)

    Weight

    (kg)

    Cantitate minimă per comandă

    -

    35
    117000
    62
    35
    451000
    0.400
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    39.31 €
    ( 46.78 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    High performance Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series G, sealedHigh-performance: For highest load rating and lifetime demands

    Codul de piesă a fost confirmat