Înregistrați-vă

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Criterii de filtrare
  • B=Thread length(mm)
  • Ball Ø(mm)
  • D1=Outside diameter(mm)
  • D3(mm)
  • H=Height(mm)
  • SW(mm)
  • Load rating max. (static load only)(kN)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Self-aligning pads, Form F, with external thread, flattened ball, diamond grip (02000)

Cod piesă:

S-au găsit. 5 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

B=Thread length

(mm)

Ball Ø

(mm)

D1=Outside diameter

(mm)

D2=Thread

D3

(mm)

H=Height

(mm)

SW

(mm)

Load rating max. (static load only)

(kN)

Cantitate minimă per comandă
8
10
13
M8
7.2
13
11
10
1 bucăți
10
16
20
M10
10.5
18
17
25
1 bucăți
12
16
20
M12
10.5
18
17
25
1 bucăți
16
25
30
M16
20
27
27
90
1 bucăți
20
40
50
M20
34.5
35
41
165
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
41.47 €
( 49.35 € )
4 zile lucrătoare
57.77 €
( 68.75 € )
4 zile lucrătoare
57.77 €
( 68.75 € )
4 zile lucrătoare
70.97 €
( 84.45 € )
4 zile lucrătoare
223.96 €
( 266.51 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Serve as supports, stops and thrust pads

· Application sectors: machine and fixture construction, assembly

· Ball secured against rotation

· ball point hardened