Înregistrați-vă

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Confirmat
  • Thread M
    • M20
  • α(deg)
  • Version 2
  • A(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • D=Fastening hole(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • K(mm)
  • L=thread length(mm)
  • L1(mm)
  • SW(mm)
  • Static base loads(kN)
  • Dynamic base loads(kN)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Rod ends with plain bearing, internal thread, stainless steel, DIN ISO 12240-1 maintenance-free (27630-01) (27630-01-20)

Cod piesă:

27630-01-20
Ștergeți
  • Preț unitar (fără TVA)
    106.11 €
  • Total (fără TVA)
    106.11 €
    Preț cu TVA incluse: 126.27 €
  • Data expedierii
    3 zile lucrătoare
    Dată de expediere de referință: 06.06.2025
Cantitate:
Cantitate disponibilă pentru comandă?18
Loading...
Cantitate 
?
1 - 1819+
Preț unitar (fără TVA)
(Preț unitar cu TVA incluse)
106.11 €
(126.27 €)
106.11 €
(126.27 €)
Shipping days3 daysQuote

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
27630-01-20

Thread M

α

(deg)

Version 2

A

(mm)

B

(mm)

B1

(mm)

D=Fastening hole

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

K

(mm)

L=thread length

(mm)

L1

(mm)

SW

(mm)

Static base loads

(kN)

Dynamic base loads

(kN)

DIN ISO

RoHS

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
[M20] M20x1.5
14
RH Thread
77
50
10
20
27.5
34
25
18
34.925
33
102
30
57
42.5
-
-
0.4150
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
106.11 €
( 126.27 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Bearing ball, hardened

· Plain bearing, maintenance-free

· Version: right or left-hand thread

Nu s-au găsit produse similare pentru acest articol.
Codul de piesă a fost confirmat