Înregistrați-vă

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Confirmat
  • D
  • Length(mm)
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • H3
  • D8(mm)
  • H5 max.(mm)
  • Colour Cap
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Star Grips with safety lanyard similar to DIN 6336, steel parts in stainless steel, inch (06212) (06212-7A3X20)

Cod piesă:

06212-7A3X20
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
06212-7A3X20

D

Length

(mm)

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

H3

H5

D8

(mm)

H5 max.

(mm)

L1

(mm)

Colour Cap

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
5/16-18
20
40
25
13
-
18
31
-
Black grey RAL 7021
0.0292
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
4.61 €
( 5.49 € )
4 zile lucrătoare

Nu s-au găsit produse similare pentru acest articol.
Codul de piesă a fost confirmat