Înregistrați-vă

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Criterii de filtrare
  • Outer diameter approx.
  • Number of fibres
  • Number of fibres per tube

HITRONIC® HVN-Mini Cable

HITRONIC® HVN-Mini Cable

Plasați mausul deasupra imaginii pentru mărire

Cod piesă:

S-au găsit. 6 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Conexe

Outer diameter approx.

Number of fibres

Number of fibres per tube

RoHS?Cantitate minimă per comandă
5,8
12
12
10
1 bucăți
5,8
24
24
10
1 bucăți
8
144
144
10
1 bucăți
5,8
48
48
10
1 bucăți
5,8
72
72
10
1 bucăți
7,2
96
96
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
4,567.33 €
( 5,435.12 € )
52 zile lucrătoare
6,424.67 €
( 7,645.36 € )
73 zile lucrătoare
23,301.33 €
( 27,728.58 € )
52 zile lucrătoare
12,981.33 €
( 15,447.78 € )
73 zile lucrătoare
12,568.00 €
( 14,955.92 € )
52 zile lucrătoare
16,870.00 €
( 20,075.30 € )
73 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Benefits
· Compact dimensions
· Suitable for blowing into ducts
· UV-resistant longitudinally and laterally watertight
· Zero electromagnetic interference as the cable contains no metal (totally dielectric)

Application
· Methods of deployment: for blowing or pulling into ducts
· Backbone-Area, FTTH applications
· Telecommunications network
· For installations by blowing
· WAN applications