Înregistrați-vă

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Criterii de filtrare
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare
    • În 29 zile lucrătoare

STAR STRIP stripping tool

STAR STRIP stripping tool

Plasați mausul deasupra imaginii pentru mărire

Cod piesă:

S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
RoHS?Cantitate minimă per comandă
10
1 bucăți
10
1 bucăți
10
1 bucăți
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
96.12 €
( 114.38 € )
5 zile lucrătoare
40.12 €
( 47.74 € )
29 zile lucrătoare
21.73 €
( 25.86 € )
5 zile lucrătoare
23.58 €
( 28.06 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Benefits
· Suitable for circular, longitudinal and spiral cuts
· High quality of the blade ensures a good stripping result also for tough insulation materials
· High ergonomics and user-friendliness (inter alias due to a lightweight construction)
· Large application range thanks to the interchangeable hooks
· Robust body, long durability- tested for more than 100000 stripping operations

Application
· Adjustable stripping tool for round cables made with various insulation materials (as PVC, PTFE, rubber or PUR)
· Through the interchangeable hooks, the tool can be used for cables with a diameter of 45 - 25 mm and 20 - 40 mm