Înregistrați-vă

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Criterii de filtrare

NC-S Series General Metals【25 până la 50 bucăți】

NC-S Series General Metals

Cod piesă:

S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Informații despre produs

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Work material

Outer Diameter

(mm)

Blade thickness

(mm)

Pcs. per Pkg.

(Sheets)

Cantitate minimă per comandă
-
150
0.5
50
1 pachete

50 bucăți

General steel
150
1
50
1 pachete

50 bucăți

General steel
205
0.8
25
1 pachete

25 bucăți

Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
249.75 €
( 297.20 € )
9 zile lucrătoare
267.43 €
( 318.24 € )
6 zile lucrătoare
176.97 €
( 210.59 € )
12 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

A-CUT is suitable for cutting general steel materials. General carbon steel (S-C), carbon tool steel (SK), etc.

[Features]
· Precision cutting wheel.
· The DISCO resinoid grindstone and rubber wheel manage the three grinding elements (abrasive grain / binding material / pore size) for abundant elasticity and toughness, boasting a high thickness accuracy and exhibiting a demonstrably superior cutting power.
· In addition to general and high-precision cutting grindstones that meet the demands of various customers, we also develop an affordable standard series that is standardized to specifications that are particularly high in demand, along with an ultra-thin cutting grindstone that is as thin as paper and that cuts like a diamond and features a 0.03 mm thickness and ±0.002 mm tolerance.