Înregistrați-vă

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Confirmat
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Midget Nippers

Midget Nippers MN-0020

Cod piesă:

MN-0020
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
MN-0020
Cantitate minimă per comandă
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
22.78 €
( 27.11 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· The blade tip is curved and thus can cut from the base. The blade is made by unique heat treatment of special steel, has excellent sharpness/durability, and the opening can be adjusted easily.
· You can quickly and easily cut with one hand with the feeling of scissors.

Nu s-au găsit produse similare pentru acest articol.
Codul de piesă a fost confirmat