Înregistrați-vă

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Confirmat
  • Compatible Chuck Nominal Size
  • Jaw Height(mm)
  • Chuck Outer Diameter(mm)
  • Chuck diameter(Inch)
  • Pitch(mm)
  • Height(mm)
  • Length(mm)
  • Width(mm)
  • Trusco Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 10 zile lucrătoare

Soft Jaw (for Matsumoto)【3 bucăți】 (M-8X)

Cod piesă:

M-8X
Ștergeți
  • Preț unitar (fără TVA)
    89.43 €
  • Total (fără TVA)
    89.43 €
    Preț cu TVA incluse: 106.42 €
  • Data expedierii
    9 zile lucrătoare
    Dată de expediere de referință: 16.06.2025
Cantitate:
Pachet(e) (la 3 bucăți)
Cantitate disponibilă pentru comandă?3
Cantitate 
?
1 - 34+
Preț unitar (fără TVA)
(Preț unitar cu TVA incluse)
89.43 €
(106.42 €)
89.43 €
(106.42 €)
Shipping days9 daysQuote

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
M-8X

Compatible Chuck Nominal Size

Jaw Height

(mm)

Chuck Outer Diameter

(mm)

Chuck diameter

(Inch)

Pitch

(mm)

Height

(mm)

Length

(mm)

Width

(mm)

Trusco Code

Mass

(g/group)

Cantitate minimă per comandă
8
40
203.2
8
1.5
40
90
36
112-9147
2400
1 pachete

3 bucăți

Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
89.43 €
( 106.42 € )
10 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
- Correction sharpener is easy to use, and it also uses S45C steel which has a proper hardness. Furthermore, the occurrence of lowering and master key mounting distortions and restoration accuracy after re-mounting (run out) is subjected to careful consideration when deep processing.

Nu s-au găsit produse similare pentru acest articol.
Codul de piesă a fost confirmat