Înregistrați-vă
2
Criterii de filtrare
  • Head thickness
  • D (Shaft diameter)(mm)
  • V (Hole diameter)(mm)
  • Center pin tip shape
  • A (Center pin tip diameter)(mm)
      [0.7-5.4/0.01mm unități]
    • C (Recess diameter)(mm)
        [0.1-1.5/0.1mm unități]
      • E (Center pin tip diameter)(mm)
          [0.7-5.4/0.01mm unități]
        • F (Center pin shaft diameter length)(mm)
            [100-349/0.01mm unități]
          • L (L dimension)(mm)
              [100-300/0.01mm unități]
            • N(mm)
            • R(mm)
                [0.3-1.7/0.1mm unități]
              • X (Full length of the center pin)(mm)
                  [120-400/0.01mm unități]
                • CAD

                Core pins with ejector sleeves / steel / nitrided / stepped / set

                Core pins with ejector sleeves / steel / nitrided / stepped / set

                Plasați mausul deasupra imaginii pentru mărire

                Cod piesă:

                S-au găsit. 36 candidați nedefiniți.
                Cantitate:

                Desen de ansamblu

                Lista codurilor de piese

                Număr de articole
                Cod piesă

                Head thickness

                D (Shaft diameter)

                (mm)

                V (Hole diameter)

                (mm)

                Center pin tip shape

                A (Center pin tip diameter)

                (mm)

                C (Recess diameter)

                (mm)

                E (Center pin tip diameter)

                (mm)

                F (Center pin shaft diameter length)

                (mm)

                L (L dimension)

                (mm)

                N

                (mm)

                R

                (mm)

                X (Full length of the center pin)

                (mm)

                RoHS?Cantitate minimă per comandă
                8mm(JIS)
                8
                3.5 ~ 4.5
                A
                -
                -
                2 ~ 4.4
                100 ~ 215
                100 ~ 250
                60 ~ 150
                -
                120 ~ 350
                10
                1 bucăți
                8mm(JIS)
                12
                5 ~ 5.5
                A
                -
                -
                2 ~ 5.4
                100 ~ 250
                125 ~ 300
                60 ~ 150
                -
                145 ~ 400
                10
                1 bucăți
                8mm(JIS)
                8
                3.5 ~ 4.5
                B
                2 ~ 4.4
                -
                2 ~ 4.4
                100 ~ 215
                100 ~ 250
                60 ~ 150
                -
                120 ~ 350
                10
                1 bucăți
                8mm(JIS)
                12
                5 ~ 5.5
                B
                2 ~ 5.4
                -
                2 ~ 5.4
                100 ~ 250
                125 ~ 300
                60 ~ 150
                -
                145 ~ 400
                10
                1 bucăți
                8mm(JIS)
                8
                3.5 ~ 4.5
                C
                2 ~ 4.4
                -
                2 ~ 4.4
                100 ~ 215
                100 ~ 250
                60 ~ 150
                -
                120 ~ 350
                10
                1 bucăți
                8mm(JIS)
                12
                5 ~ 5.5
                C
                2 ~ 5.4
                -
                2 ~ 5.4
                100 ~ 250
                125 ~ 300
                60 ~ 150
                -
                145 ~ 400
                10
                1 bucăți
                8mm(JIS)
                8
                3.5 ~ 4.5
                D
                2 ~ 4.4
                0.1 ~ 1.5
                2 ~ 4.4
                100 ~ 315
                100 ~ 250
                60 ~ 150
                -
                120 ~ 350
                10
                1 bucăți
                8mm(JIS)
                12
                5 ~ 5.5
                D
                2 ~ 5.4
                0.1 ~ 1.5
                2 ~ 5.4
                100 ~ 250
                125 ~ 300
                60 ~ 150
                -
                145 ~ 400
                10
                1 bucăți
                8mm(JIS)
                8
                3.5 ~ 4.5
                E
                2 ~ 4.4
                -
                2 ~ 4.4
                100 ~ 215
                100 ~ 250
                60 ~ 150
                0.3 ~ 1.2
                120 ~ 350
                10
                1 bucăți
                8mm(JIS)
                12
                5 ~ 5.5
                E
                2 ~ 5.4
                -
                2 ~ 5.4
                100 ~ 250
                125 ~ 300
                60 ~ 150
                0.3 ~ 1.7
                145 ~ 400
                10
                1 bucăți
                8mm(JIS)
                8
                3.5 ~ 4.5
                S
                -
                -
                -
                -
                100 ~ 250
                60 ~ 150
                -
                120 ~ 350
                10
                1 bucăți
                8mm(JIS)
                12
                5 ~ 5.5
                S
                -
                -
                -
                -
                125 ~ 300
                60 ~ 150
                -
                145 ~ 400
                10
                1 bucăți
                4mm(T4)
                4
                2
                A
                -
                -
                0.7 ~ 1.99
                100 ~ 172
                100 ~ 150
                50 ~ 80
                -
                120 ~ 250
                10
                1 bucăți
                4mm(T4)
                5
                2 ~ 2.5
                A
                -
                -
                1 ~ 2.4
                100 ~ 130
                100 ~ 150
                50 ~ 80
                -
                120 ~ 250
                10
                1 bucăți
                4mm(T4)
                6
                2 ~ 3.5
                A
                -
                -
                1 ~ 3.4
                100 ~ 225
                100 ~ 250
                60 ~ 100
                -
                120 ~ 350
                10
                1 bucăți
                4mm(T4)
                8
                3.5 ~ 4.5
                A
                -
                -
                2 ~ 4.4
                100 ~ 235
                100 ~ 250
                60 ~ 100
                -
                120 ~ 350
                10
                1 bucăți
                4mm(T4)
                4
                2
                B
                0.7 ~ 1.99
                -
                0.7 ~ 1.99
                100 ~ 130
                100 ~ 150
                50 ~ 80
                -
                120 ~ 250
                10
                1 bucăți
                4mm(T4)
                5
                2 ~ 2.5
                B
                1 ~ 2.4
                -
                1 ~ 2.4
                100 ~ 249.3
                100 ~ 150
                50 ~ 80
                -
                120 ~ 250
                10
                1 bucăți
                4mm(T4)
                6
                2 ~ 3.5
                B
                1 ~ 3.4
                -
                1 ~ 3.4
                100 ~ 330
                100 ~ 250
                60 ~ 100
                -
                120 ~ 350
                10
                1 bucăți
                4mm(T4)
                8
                3.5 ~ 4.5
                B
                2 ~ 4.4
                -
                2 ~ 4.4
                100 ~ 215
                100 ~ 250
                60 ~ 100
                -
                120 ~ 350
                10
                1 bucăți
                4mm(T4)
                4
                2
                C
                0.7 ~ 1.99
                -
                0.7 ~ 1.99
                100 ~ 130
                100 ~ 150
                50 ~ 80
                -
                120 ~ 250
                10
                1 bucăți
                4mm(T4)
                5
                2 ~ 2.5
                C
                1 ~ 2.4
                -
                1 ~ 2.4
                100 ~ 130
                100 ~ 150
                50 ~ 80
                -
                120 ~ 250
                10
                1 bucăți
                4mm(T4)
                6
                2 ~ 3.5
                C
                1 ~ 3.4
                -
                1 ~ 3.4
                100 ~ 225
                100 ~ 250
                60 ~ 100
                -
                120 ~ 350
                10
                1 bucăți
                4mm(T4)
                8
                3.5 ~ 4.5
                C
                2 ~ 4.4
                -
                2 ~ 4.4
                100 ~ 215
                100 ~ 250
                60 ~ 100
                -
                120 ~ 350
                10
                1 bucăți
                4mm(T4)
                4
                2
                D
                0.7 ~ 1.99
                0.1 ~ 1.5
                0.7 ~ 1.99
                100 ~ 248.5
                100 ~ 150
                50 ~ 80
                -
                120 ~ 250
                10
                1 bucăți
                4mm(T4)
                5
                2 ~ 2.5
                D
                1 ~ 2.4
                0.1 ~ 1.5
                1 ~ 2.4
                100 ~ 130
                100 ~ 150
                50 ~ 80
                -
                120 ~ 250
                10
                1 bucăți
                4mm(T4)
                6
                2 ~ 3.5
                D
                1 ~ 3.4
                0.1 ~ 1.5
                1 ~ 3.4
                100 ~ 225
                100 ~ 250
                60 ~ 100
                -
                120 ~ 350
                10
                1 bucăți
                4mm(T4)
                8
                3.5 ~ 4.5
                D
                2 ~ 4.4
                0.1 ~ 1.5
                2 ~ 4.4
                100 ~ 215
                100 ~ 250
                60 ~ 100
                -
                120 ~ 350
                10
                1 bucăți
                4mm(T4)
                4
                2
                E
                0.7 ~ 1.99
                -
                0.7 ~ 1.99
                100 ~ 130
                100 ~ 150
                50 ~ 80
                0.3 ~ 0.6
                120 ~ 250
                10
                1 bucăți
                4mm(T4)
                5
                2 ~ 2.5
                E
                1 ~ 2.4
                -
                1 ~ 2.4
                100 ~ 130
                100 ~ 150
                50 ~ 80
                0.3 ~ 0.7
                120 ~ 250
                10
                1 bucăți
                4mm(T4)
                6
                2 ~ 3.5
                E
                1 ~ 3.4
                -
                1 ~ 3.4
                100 ~ 225
                100 ~ 250
                60 ~ 100
                0.3 ~ 1.2
                120 ~ 350
                10
                1 bucăți
                4mm(T4)
                8
                3.5 ~ 4.5
                E
                2 ~ 4.4
                -
                2 ~ 4.4
                100 ~ 349
                100 ~ 250
                60 ~ 100
                0.3 ~ 1.2
                120 ~ 350
                10
                1 bucăți
                4mm(T4)
                4
                2
                S
                -
                -
                -
                -
                100 ~ 150
                50 ~ 80
                -
                120 ~ 250
                10
                1 bucăți
                4mm(T4)
                5
                2 ~ 2.5
                S
                -
                -
                -
                -
                100 ~ 150
                50 ~ 80
                -
                120 ~ 250
                10
                1 bucăți
                4mm(T4)
                6
                2 ~ 3.5
                S
                -
                -
                -
                -
                100 ~ 250
                60 ~ 100
                -
                120 ~ 350
                10
                1 bucăți
                4mm(T4)
                8
                3.5 ~ 4.5
                S
                -
                -
                -
                -
                100 ~ 250
                60 ~ 100
                -
                120 ~ 350
                10
                1 bucăți
                Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
                Dată de expediere standard
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă
                -
                ( - )
                Ofertă

                Informații detaliate