Înregistrați-vă
2
Criterii de filtrare

Aluminum Breadboard

Aluminum Breadboard

Cod piesă:

S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Informații despre produs

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Bottom thread

External Dimensions

(mm)

RoHS?Cantitate minimă per comandă
132-M4
300×300×12
10
1 bucăți
228-M4
500×300×12
10
1 bucăți
404-M4
650×400×12
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
541.13 €
( 643.94 € )
15 zile lucrătoare
645.13 €
( 767.70 € )
15 zile lucrătoare
870.22 €
( 1,035.56 € )
15 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

[Features]
· A simple type aluminum laboratory table.
· Because of its small size, devices and optical type systems can be moved while assembled.
· The top surface has M4 tapped holes at a pitch of 25 mm as standard.
· Includes a handle for transportation