Înregistrați-vă
2
Confirmat

Metal Joint GA-15D

Metal Joint GA-15D GA-15D-WZ

Plasați mausul deasupra imaginii pentru mărire

Cod piesă:

GA-15D-WZ
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
GA-15D-WZ

Surface Treatment

Color

RoHS?Cantitate minimă per comandă
Trivalent Chrome Plating
Silver
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
5.90 €
( 7.02 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

A metal joint used for mounting flat pieces such as boards to pipes.
[Features]
· The length of the long hole part is almost double that of the conventional GA-15S at 24 mm, giving it a wider range for making adjustments.
· Available in black or silver.
[Applications]
· Mounting flat pieces to pipes.

Nu s-au găsit produse similare pentru acest articol.
Codul de piesă a fost confirmat