Înregistrați-vă
2
Confirmat
  • Lever / Handle length l1(mm)
  • Connection thread d1
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Stainless-Steel-Clamp-nuts AISI 304 (99.6-125-M16)

Cod piesă:

99.6-125-M16
Ștergeți
  • The product is currently not available.

Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
Comandă suspendată
99.6-125-M16

Lever / Handle length l1

(mm)

Connection thread d1

Cantitate minimă per comandă
125
M 16
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
24.78 €
( 29.49 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Stainless-Steel-Clamp-nuts AISI 304