Înregistrați-vă
2
Criterii de filtrare
  • Inner diameter(mm)
  • Sleeve length B1(mm)
  • Bore diameter bearing d(mm)
  • Bearing overhang a1(mm)
  • Thread length IG(mm)
  • Thread oil connector G1
  • Distance oil connector a(mm)
  • Thread depth oil connector IG1(mm)
  • RoHS Certificate
  • REACH Certificate
  • Weight/Unit(kg)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare
    • În 4 zile lucrătoare
    • În 5 zile lucrătoare
    • În 17 zile lucrătoare

Withdrawal sleeves AH240, main dimensions to DIN 5416, taper 1:30

Cod piesă:

S-au găsit. 16 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Conexe

Inner diameter

(mm)

Thread G

Sleeve length B1

(mm)

Bore diameter bearing d

(mm)

Bearing overhang a1

(mm)

Thread length IG

(mm)

Thread oil connector G1

Distance oil connector a

(mm)

Thread depth oil connector IG1

(mm)

RoHS Certificate

REACH Certificate

Weight/Unit

(kg)

Cantitate minimă per comandă
115
M125x2
73
120
9
13
-
-
-
-
-
-
1 bucăți
125
M135x2
83
130
10
14
-
-
-
-
-
-
1 bucăți
135
M145x2
83
140
10
14
-
-
-
-
-
-
1 bucăți
145
M155x3
90
150
11
15
-
-
-
-
-
-
1 bucăți
150
M170x3
95
160
11
15
-
-
-
-
-
-
1 bucăți
160
M180x3
106
170
11
16
-
-
-
-
-
-
1 bucăți
170
M190x3
116
180
11
16
-
-
-
-
-
-
1 bucăți
180
M200x3
118
190
13
18
-
-
-
-
-
-
1 bucăți
190
Tr210X4
127
200
13
18
-
-
-
-
-
-
1 bucăți
200
Tr230X4
138
220
14
18
M6
8
7
-
-
-
1 bucăți
220
Tr250X4
138
240
15
20
G1/8
8.5
12
-
-
-
1 bucăți
240
Tr270X4
162
260
16
20
M6
8.5
7
-
-
-
1 bucăți
260
Tr290X4
162
280
17
22
M6
8.5
7
-
-
-
1 bucăți
280
Tr310X5
184
300
18
24
M6
8.5
7
-
-
-
1 bucăți
300
Tr330X5
184
320
18
24
M6
8.5
7
Available
Available
16.596
1 bucăți
320
Tr360X5
206
340
19
26
G1/8
8.5
12
-
-
-
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
207.57 €
( 247.01 € )
17 zile lucrătoare
230.85 €
( 274.71 € )
17 zile lucrătoare
271.45 €
( 323.03 € )
17 zile lucrătoare
325.95 €
( 387.88 € )
17 zile lucrătoare
333.57 €
( 396.95 € )
5 zile lucrătoare
374.68 €
( 445.87 € )
3 zile lucrătoare
601.35 €
( 715.61 € )
17 zile lucrătoare
589.00 €
( 700.91 € )
3 zile lucrătoare
615.97 €
( 733.00 € )
3 zile lucrătoare
915.09 €
( 1,088.96 € )
3 zile lucrătoare
1,392.92 €
( 1,657.57 € )
5 zile lucrătoare
1,538.25 €
( 1,830.52 € )
5 zile lucrătoare
1,736.92 €
( 2,066.93 € )
3 zile lucrătoare
2,001.40 €
( 2,381.67 € )
5 zile lucrătoare
2,198.38 €
( 2,616.07 € )
4 zile lucrătoare
2,806.85 €
( 3,340.15 € )
5 zile lucrătoare